Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNO12-B |
KNO16-B |
KNO20-B |
KNO25-B |
KNO30-B |
KNO40-B |
KNO50-B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dyn. C max. (N) | Capacité de charge stat. C0 max. (N) | Nombre de billes rangées | B2 (mm) | b1 max. (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Angle du secteur d’ouverture A10 (mm) | Angle du secteur d’ouverture α (°) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 22 | 840 | 640 | 4 | 6.5 | 1.5 | 0.7 | 3 | - | 66 | 20 | ||
44.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 26 | 1000 | 750 | 4 | 9 | 1.5 | 0.7 | 3 | - | 68 | 20 | ||
50.50 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | - | 1740 | 1240 | 5 | 9 | 2.5 | 0.9 | 3 | - | 55 | 50 | ||
64.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | - | 3100 | 2260 | 5 | 11.5 | 2.5 | 1.4 | 3 | 1.5 | 57 | 133 | ||
76.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 68 | 47 | 3750 | 2850 | 5 | 14 | 2.5 | 2.2 | 3 | 2 | 57 | 159 | ||
104.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | - | 6300 | 4350 | 5 | 19 | 3 | 2.2 | 3 | 1.5 | 56 | 312 | ||
127.42 € | 1 | 17 jours | 100 | 75 | 9300 | 6500 | 5 | 22.5 | 3 | 2.3 | 5 | 2.5 | 54 | 470 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dyn. C max.(N)
Capacité de charge stat. C0 max.(N)
Nombre de billes rangées
B2(mm)
b1 max.(mm)
T4(mm)
N4(mm)
Angle du secteur d’ouverture A10(mm)
Angle du secteur d’ouverture α(°)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles