Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KS12 |
KS16 |
KS20 |
KS25 |
KS30 |
KS40 |
KS50 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dyn. C min. (N) | Capacité de charge dyn. C max. (N) | Capacité de charge stat. C0 min. (N) | Capacité de charge stat. C0 max. (N) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N1 (mm) | N4 (mm) | Angle du secteur d’ouverture A10 (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 22 | 630 | 900 | 600 | 1100 | 22.6 | 1.3 | 21 | - | 3 | - | 19 | ||
32.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 26 | 1060 | 1430 | 950 | 1550 | 24.6 | 1.3 | 25 | 3 | 3 | - | 29 | ||
37.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | - | 1780 | 2200 | 1600 | 2310 | 31.2 | 1.6 | 30.7 | 3 | 3 | - | 50 | ||
49.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | - | 2700 | 3950 | 2430 | 4300 | 43.7 | 1.85 | 38 | 3.5 | 3 | 1.5 | 102 | ||
56.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 68 | 47 | 4650 | 5900 | 3970 | 6000 | 51.7 | 1.85 | 44.7 | 3.5 | 3 | 2 | 170 | ||
72.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | - | 8800 | 10200 | 7200 | 9600 | 60.3 | 2.15 | 59.4 | 3.5 | 3 | 1.5 | 350 | ||
95.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 75 | 12300 | 15100 | 9700 | 13900 | 77.3 | 2.65 | 71.4 | 4.5 | 5 | 2.5 | 598 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Nombre de billes rangées | 8 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dyn. C min.(N)
Capacité de charge dyn. C max.(N)
Capacité de charge stat. C0 min.(N)
Capacité de charge stat. C0 max.(N)
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N1(mm)
N4(mm)
Angle du secteur d’ouverture A10(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles