Roulements linéaires / KSO, version ouverte, des deux côtés avec joint à fente

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSO12
KSO16
KSO20
KSO40
KSO50
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Capacité de charge dyn. C max.
(N)
Capacité de charge stat. C0 max.
(N)
B2
(mm)
N1
(mm)
N4
(mm)
Angle du secteur d’ouverture A10
(mm)
Angle du secteur d’ouverture α
(°)
Mass
(g)

32.98 €

1 Disponible 4 jours 322290011007.633-7815

41.98 €

1 Disponible 4 jours 36261430155010.133-7819

47.92 €

1 Disponible 4 jours 45-220023101033-6040

98.48 €

1 Disponible 4 jours 80-10200960018.23.531.554259

152.95 €

1 Disponible 4 jours 10075151001390022.74.552.554454

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Nombre de billes rangées 6

Assistance technique