Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KGSNS40-PP-AS
Diamètre du cercle circonscrit dr(φ) | 62 | Longueur totale L(mm) | 80 | B(mm) | 108 |
---|---|---|---|---|---|
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Mass(g) | 1650 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements linéaires / KGSNS..-PP-AS, avec Roulement à billes linéaire autoréglable, exécution fendue, étanche, graissée, regraissable, le numéro d'article est le suivant: KGSNS40-PP-AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KGSNS40-PP-AS.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles