Patins à recirculation de billes KUVS..

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KUVS10-B
KUVS13-B
KUVS17-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur d'assemblage H
(mm)
Longueur du rail L
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
D
(mm)
B
(mm)
Poids unitaire
(kg)
b
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L1
(mm)

64.93 €

1 12 jours 11475700106004751.60.02531.83.8-0.510.529.8

81.02 €

1 7 jours 1971135002600071750.085423.83.35.513.548.5

105.08 €

1 12 jours 18962600046500961160.1997164.90.517.564

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique