Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KWVE25-B-ES-UG-RROC-V2-G3
Largeur du rail(mm) | 48 | Hauteur de montage H(mm) | 33 | Charge nominale de base : Charge dynamique(N) | 17900 |
---|---|---|---|---|---|
Charge nominale de base : Charge statique(N) | 37000 | Longueur L(mm) | 83.3 | Poids de tarif douanier | 0.446 |
Unité de poids du tarif douanier | kg | Classe de précontrainte(mm) | G3 | Classe de précision(mm) | V2 |
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / acier inoxydable / classe de précision G2 / non graissé / ES-UG-RROCES-UG-RROC, le numéro d'article est le suivant: KWVE25-B-ES-UG-RROC-V2-G3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KWVE25-B-ES-UG-RROC-V2-G3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles