Chariot de guidage / chariot haut / acier inoxydable / classe de précision au choix / six rangées / KWSE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWSE20-H-V0-G1
KWSE20-H-V0-G2
KWSE20-H-V0-G3
KWSE20-H-V1-G1
KWSE20-H-V1-G2
KWSE20-H-V1-G3
KWSE20-H-V2-G1
KWSE20-H-V2-G2
KWSE20-H-V2-G3
KWSE25-H-V0-G1
KWSE25-H-V0-G2
KWSE25-H-V0-G3
KWSE25-H-V1-G1
KWSE25-H-V1-G2
KWSE25-H-V1-G3
KWSE25-H-V2-G1
KWSE25-H-V2-G3
KWSE30-H-V0-G1
KWSE30-H-V0-G2
KWSE30-H-V0-G3
KWSE30-H-V1-G1
KWSE30-H-V1-G2
KWSE30-H-V1-G3
KWSE30-H-V2-G1
KWSE30-H-V2-G2
KWSE30-H-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

192.13 €

1 4 jours 44-220005200071.40.38G1V0

181.77 €

1 Disponible 4 jours 44-220005200071.40.38G2V0

174.43 €

1 Disponible 4 jours 44-220005200071.40.38G3V0

192.13 €

1 Disponible 4 jours 44-220005200071.40.38G1V1

147.03 €

1 17 jours 44-220005200071.40.38G2V1

141.08 €

1 12 jours 44-220005200071.40.38G3V1

192.13 €

1 Disponible 4 jours 44-220005200071.40.38G1V2

181.77 €

1 Disponible 4 jours 44-220005200071.40.38G2V2

141.08 €

1 12 jours 44-220005200071.40.39G3V2

211.65 €

1 4 jours 4840280006700081.80.584G1V0

202.50 €

1 Disponible 4 jours 4840280006700081.80.584G2V0

192.73 €

1 Disponible 4 jours 4840280006700081.80.584G3V0

171.20 €

1 17 jours 4840280006700081.80.584G1V1

163.80 €

1 17 jours 4840280006700081.80.584G2V1

155.90 €

1 12 jours 4840280006700081.80.584G3V1

211.65 €

1 Disponible 4 jours 4840280006700081.80.584G1V2

155.90 €

1 12 jours 4840280006700081.80.584G3V2

241.53 €

1 4 jours 6045400008000091.61G1V0

230.57 €

1 Disponible 4 jours 6045400008000091.61G2V0

219.58 €

1 Disponible 4 jours 6045400008000091.61G3V0

241.53 €

1 Disponible 4 jours 6045400008000091.61G1V1

230.57 €

1 Disponible 4 jours 6045400008000091.61G2V1

219.58 €

1 Disponible 4 jours 6045400008000091.61G3V1

241.53 €

1 Disponible 4 jours 6045400008000091.61G1V2

186.48 €

1 17 jours 6045400008000091.61G2V2

177.62 €

1 12 jours 6045400008000091.61G3V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique