Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KWSE20-RROC-V1-G3 |
KWSE20-RROC-V2-G3 |
KWSE25-RROC-V1-G3 |
KWSE25-RROC-V2-G3 |
KWSE30-RROC-V2-G3 |
KWSE35-RROC-V1-G3 |
KWSE35-RROC-V2-G3 |
KWSE45-RROC-V1-G3 |
KWSE45-RROC-V2-G3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.436 | V1 | |
234.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 22000 | 52000 | 71.4 | 0.436 | V2 | |
210.17 € | 1 | 17 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.584 | V1 | ||
259.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 28000 | 67000 | 81.8 | 0.584 | V2 | |
296.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | 40000 | 80000 | 91.6 | 1.008 | V2 | |
348.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.197 | V1 | |
348.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 55000 | 102000 | 107.2 | 1.197 | V2 | |
458.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 2.96 | V1 | |
458.07 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 | 80000 | - | 138.7 | 2.96 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Classe de précontrainte(mm) | G3 | Certificat RoHS | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles