Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur du rail (mm) | Hauteur de montage H (mm) | Charge nominale de base : Charge dynamique (N) | Charge nominale de base : Charge statique (N) | Longueur L (mm) | Poids de tarif douanier | Classe de précision (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 59 | 28 | 8900 | 15400 | 50.4 | 0.254 | V1 | |
136.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 59 | 28 | 8900 | 15400 | 50.4 | 0.254 | V2 | |
142.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 73 | 33 | 12500 | 22200 | 58.2 | 0.446 | V1 | |
142.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 73 | 33 | 12500 | 22200 | 58.2 | 0.446 | V2 | |
173.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 18700 | 31500 | 69 | 0.806 | V1 | |
173.95 € | 1 | Disponible | 4 jours | - | - | 18700 | 31500 | 69 | 0.806 | V2 | |
182.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | - | 24600 | 39000 | 76.2 | 1.076 | V1 | |
182.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | - | 24600 | 39000 | 76.2 | 1.076 | V2 | |
228.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 | - | 46500 | 80000 | 97.8 | 2.155 | V1 | |
228.77 € | 1 | Disponible | 4 jours | 120 | - | 46500 | 80000 | 97.8 | 2.155 | V2 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Classe de précontrainte(mm) | G3 | Certificat RoHS | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Certificat REACH | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Largeur du rail(mm)
Hauteur de montage H(mm)
Longueur L(mm)
Poids de tarif douanier
Classe de précision(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles