Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KWVE25-B-HL-UG-RROC-V2-G3
Largeur du rail(mm) | 48 | Hauteur de montage H(mm) | 40 | Charge nominale de base : Charge dynamique(N) | 23400 |
---|---|---|---|---|---|
Charge nominale de base : Charge statique(N) | 54000 | Longueur L(mm) | 109.1 | Poids de tarif douanier | 0.93 |
Unité de poids du tarif douanier | kg | Classe de précontrainte(mm) | G3 | Classe de précision(mm) | V2 |
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / chariot haut et long / acier inoxydable / classe de précision au choix / quatre rangées / non graissé / KWVE-HL-UG-RROC, le numéro d'article est le suivant: KWVE25-B-HL-UG-RROC-V2-G3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KWVE25-B-HL-UG-RROC-V2-G3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles