Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KWVE25-B-SL-UG-RROC-V2-G3
Largeur du rail(mm) | 48 | Charge nominale de base : Charge dynamique(N) | 23400 | Charge nominale de base : Charge statique(N) | 54000 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur L(mm) | 109.1 | Poids de tarif douanier | 0.823 | Unité de poids du tarif douanier | kg |
Classe de précontrainte(mm) | G3 | Classe de précision(mm) | V2 | Certificat RoHS | Disponible |
Certificat REACH | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / chariot long / acier inoxydable / quatre rangées / non graissé / KWVE-SL-UG-RROC, le numéro d'article est le suivant: KWVE25-B-SL-UG-RROC-V2-G3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KWVE25-B-SL-UG-RROC-V2-G3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles