Chariot de guidage / acier inoxydable / quatre rangées / KWVE-SN-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE25-B-SN-RROC-V1-G3
KWVE25-B-SN-RROC-V2-G3
KWVE30-B-SN-RROC-V1-G3
KWVE30-B-SN-RROC-V2-G3
KWVE35-B-SN-RROC-V1-G3
KWVE35-B-SN-RROC-V2-G3
KWVE45-B-SN-RROC-V1-G3
KWVE45-B-SN-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

168.03 €

1 Disponible 4 jours 4831179003700083.30.48V1

168.03 €

1 Disponible 4 jours 4831179003700083.30.48V2

206.37 €

1 Disponible 4 jours 60382750055000990.853V1

206.37 €

1 Disponible 4 jours 60382750055000990.853V2

215.80 €

1 Disponible 4 jours 704438000720001121.24V1

173.85 €

1 Disponible 4 jours 704438000720001121.24V2

271.22 €

1 Disponible 4 jours 865269000141000140.62.219V1

271.22 €

1 Disponible 4 jours 865269000141000140.62.219V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique