Chariot de guidage / acier inoxydable / quatre rangées / non graissé / KWVE-SN-UG-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3

Référence pièce
KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

168.03 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 48 Hauteur de montage H(mm) 31 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 17900
Charge nominale de base : Charge statique(N) 37000 Longueur L(mm) 83.3 Poids de tarif douanier 0.48
Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Classe de précision(mm) V2
Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Vous vous trouvez sur la page de Chariot de guidage / acier inoxydable / quatre rangées / non graissé / KWVE-SN-UG-RROC, le numéro d'article est le suivant: KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KWVE25-B-SN-UG-RROC-V2-G3.

Assistance technique