Chariot de guidage / Petit chariot / matériau au choix / Quatre rangées / non graissé / KWVE-UG-ESC-RROC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KWVE20-B-ESC-UG-RROC-V1-G3
KWVE20-B-ESC-UG-RROC-V2-G3
KWVE25-B-ESC-UG-RROC-V2-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Longueur L
(mm)
Poids de tarif douanier Classe de précision
(mm)

136.80 €

1 Disponible 4 jours -2889001540050.40.2V1

136.80 €

1 Disponible 4 jours -2889001540050.40.2V2

142.67 €

1 Disponible 4 jours 4833125002220058.20.446V2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Classe de précontrainte(mm) G3 Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique