Chariot de guidage / à recirculation de rouleaux / RWU25-E

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU25-E-V1-G0
RWU25-E-V1-G1
RWU25-E-V1-G2
RWU25-E-V1-G3
RWU25-E-V1-G4
RWU25-E-V2-G0
RWU25-E-V2-G1
RWU25-E-V2-G2
RWU25-E-V2-G3
RWU25-E-V2-G4
RWU25-E-V3-G0
RWU25-E-V3-G1
RWU25-E-V3-G3
RWU25-E-V3-G4
RWU25-E-V4-G0
RWU25-E-V4-G1
RWU25-E-V4-G2
RWU25-E-V4-G3
RWU25-E-V4-G4
RWU25-E-V5-G0
RWU25-E-V5-G1
RWU25-E-V5-G2
RWU25-E-V5-G3
RWU25-E-V5-G4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

272.40 €

1 Disponible 4 jours G0V1

199.62 €

1 17 jours G1V1

182.17 €

1 17 jours G2V1

215.80 €

1 Disponible 4 jours G3V1

173.85 €

1 Disponible 4 jours G4V1

272.40 €

1 Disponible 4 jours G0V2

249.40 €

1 Disponible 4 jours G1V2

227.60 €

1 Disponible 4 jours G2V2

215.80 €

1 Disponible 4 jours G3V2

173.85 €

1 Disponible 4 jours G4V2

272.40 €

1 Disponible 4 jours G0V3

199.62 €

1 17 jours G1V3

215.80 €

1 Disponible 4 jours G3V3

173.85 €

1 Disponible 4 jours G4V3

272.40 €

1 Disponible 4 jours G0V4

249.40 €

1 Disponible 4 jours G1V4

227.60 €

1 Disponible 4 jours G2V4

215.80 €

1 Disponible 4 jours G3V4

173.85 €

1 Disponible 4 jours G4V4

272.40 €

1 Disponible 4 jours G0V5

249.40 €

1 Disponible 4 jours G1V5

227.60 €

1 Disponible 4 jours G2V5

215.80 €

1 Disponible 4 jours G3V5

173.85 €

1 Disponible 4 jours G4V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 70 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 28000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 65000
Longueur L(mm) 91 Poids de tarif douanier 0.665 Unité de poids du tarif douanier kg
Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique