Chariot de guidage / chariot long / circulation de rouleaux / classe de précision au choix / RWU-E-SL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RWU65-E-SL-V1-G0
RWU65-E-SL-V1-G1
RWU65-E-SL-V1-G2
RWU65-E-SL-V1-G3
RWU65-E-SL-V2-G0
RWU65-E-SL-V2-G1
RWU65-E-SL-V2-G2
RWU65-E-SL-V2-G3
RWU65-E-SL-V3-G0
RWU65-E-SL-V3-G1
RWU65-E-SL-V3-G3
RWU65-E-SL-V4-G1
RWU65-E-SL-V4-G2
RWU65-E-SL-V4-G3
RWU65-E-SL-V5-G0
RWU65-E-SL-V5-G1
RWU65-E-SL-V5-G2
RWU65-E-SL-V5-G3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids de tarif douanier Classe de précontrainte
(mm)
Classe de précision
(mm)

1,298.30 €

1 Disponible 4 jours 10.701G0V1

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 10.701G1V1

1,071.90 €

1 Disponible 4 jours 10.701G2V1

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 10.701G3V1

1,298.30 €

1 Disponible 4 jours 10.701G0V2

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 10.701G1V2

1,071.90 €

1 Disponible 4 jours 10.701G2V2

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 10.701G3V2

1,298.30 €

1 Disponible 4 jours 11G0V3

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 11G1V3

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 11G3V3

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 10.701G1V4

1,071.90 €

1 Disponible 4 jours 10.701G2V4

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 10.701G3V4

1,298.30 €

1 Disponible 4 jours 10.701G0V5

1,179.20 €

1 Disponible 4 jours 10.701G1V5

1,071.90 €

1 Disponible 4 jours 10.701G2V5

1,016.48 €

1 Disponible 4 jours 10.701G3V5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du rail(mm) 126 Charge nominale de base : Charge dynamique(N) 270000 Charge nominale de base : Charge statique(N) 640000
Longueur L(mm) 261.9 Unité de poids du tarif douanier kg Certificat RoHS Disponible
Certificat REACH Disponible

Assistance technique