Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20318-K-MB-C3
D.I. d(Ø) | 90 | D.E. D(Ø) | 190 | Largeur B(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Vitesse de rotation(tr/min) | 3500 | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 300000 | Capacité de charge statique de base(N) | 360000 |
Customs tariff — weight | 6.03 | Customs tariff — weight unit | kg | Bearing clearance identifier | C3 |
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rouleaux 203..-K, dimensions principales selon DIN 635-1, avec alésage conique, conicité 1:12, le numéro d'article est le suivant: 20318-K-MB-C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20318-K-MB-C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles