Joint labyrinthe TSV, Matériau : Acier, FKM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TSV205
TSV206
TSV207
TSV209
TSV210
TSV217
TSV219
TSV228
TSV505
TSV605
TSV606
TSV617
TSV619
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Alésage
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur [b]
(mm)
Customs tariff weight
(kg)

40.07 €

1 Disponible 4 jours 42.742.7230.074

41.38 €

1 Disponible 4 jours 47.747.7230.085

43.25 €

1 Disponible 3 jours --230.11

57.85 €

1 Disponible 4 jours 73.773.719.50.167

63.90 €

1 Disponible 4 jours 78.278.219.50.172

90.30 €

1 Disponible 4 jours 118.2118.222.630.444

91.28 €

1 Disponible 3 jours 138.2138.224.6250.73

126.05 €

1 Disponible 4 jours 184.2184.227.1251.148

46.67 €

1 Disponible 4 jours 42.742.7170.098

51.88 €

1 Disponible 4 jours --170.14

53.27 €

1 Disponible 4 jours 57.757.7170.211

110.92 €

1 Disponible 4 jours 144.7144.724.6251.947

113.67 €

1 Disponible 4 jours 157.7157.724.6252.126

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available

Assistance technique