Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NTS34 |
NTS38 |
NTS40 |
NTS44 |
NTS48 |
NTS52 |
NTS56 |
NTS60 |
NTS64 |
NTS68 |
NTS72 |
NTS76 |
NTS80 |
NTS84 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Alésage (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Customs tariff weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 184.3 | 184.3 | 2.206 | |
122.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 204.6 | 204.6 | 2.49 | |
- | 1 | 4 jours | 214.5 | 214.5 | 2.623 | ||
140.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 234.4 | 234.4 | 2.685 | |
197.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 254.4 | 254.4 | 2.94 | |
206.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 274.4 | 274.4 | 3.19 | |
275.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | 294.6 | 294.6 | 3.704 | |
- | 1 | 4 jours | 314 | 314 | 3.65 | ||
- | 1 | 4 jours | 334.4 | 334.4 | 3.96 | ||
324.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35.4 | 354.4 | 4.23 | |
- | 1 | 4 jours | 374.4 | 374.4 | 4.44 | ||
- | 1 | 4 jours | 394.4 | 394.4 | 4.486 | ||
405.38 € | 1 | Disponible | 3 jours | 414.4 | 414.4 | 4.93 | |
- | 1 | 4 jours | 434.4 | 434.4 | 5.2 |
Loading...
Largeur [b](mm) | 42 | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|
Configurer
Propriétés de base
Alésage(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Customs tariff weight(kg)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles