Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F11204 |
F11205 |
F11206 |
F11207 |
F11208 |
F11209 |
F11210 |
F11212 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Construction | Thickness (mm) | Flange width (mm) | Flange height (mm) | Size of fixing screws | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 47 | 42 | 46 | 10 | 105 | 92 | M10 | 0.7 | ||
82.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | 52 | 46 | 46 | 10 | 110 | 100 | M10 | 0.84 | ||
101.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 62 | 49 | 49 | 12 | 130 | 117 | M10 | 1.35 | ||
104.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | 72 | 54 | 54 | 12 | 145 | 129.5 | M12 | 1.75 | ||
132.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 80 | 60 | 158.2 | 12 | 160 | 143 | M12 | 2.2 | ||
158.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | 45 | 85 | 62.5 | 62.5 | 15 | 180 | 160 | M12 | 3.1 | ||
186.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | 90 | 62.5 | 62.5 | 15 | 180 | 160 | M12 | 3 | ||
- | 404.97 € | 1 | 17 jours | 55 | - | 65.5 | 62.5 | - | 200 | 177 | - | 3.5 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Construction
Thickness(mm)
Flange width(mm)
Flange height(mm)
Size of fixing screws
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles