Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F515-A-L |
F516-A-L |
F517-A-L |
F518-A-L |
F520-A-L |
F522-A-L |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Flange width (mm) | Flange height (mm) | Size of fixing screws | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 130 | 97 | 25 | 190 | 190 | M16 | 9.5 | ||
329.87 € | 1 | 17 jours | 70 | 140 | 101 | 25 | 196 | 196 | M16 | 10 | |||
336.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 75 | 150 | 106 | 25 | 210 | 210 | M16 | 12 | ||
395.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 160 | 110 | 25 | 210 | 210 | M16 | 12.5 | ||
513.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 180 | 119 | 30 | 250 | 250 | M20 | 18.2 | ||
625.87 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 200 | 128 | 30 | 270 | 270 | M20 | 22.2 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Number of fastening holes | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Thickness(mm)
Flange width(mm)
Flange height(mm)
Size of fixing screws
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles