Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
F515-B-L |
F516-B-L |
F517-B-L |
F520-B-L |
F522-B-L |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Thickness (mm) | Flange width (mm) | Flange height (mm) | Size of fixing screws | Poids (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
272.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | 65 | 130 | 104 | 25 | 190 | 190 | M16 | 9.5 | ||
329.87 € | 1 | 17 jours | 70 | 140 | 110 | 25 | 196 | 196 | M16 | 10 | |||
336.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 75 | 150 | 114 | 25 | 210 | 210 | M16 | 12 | ||
458.26 € | 1 | Disponible | 3 jours | 90 | 180 | 127 | 30 | 250 | 250 | M20 | 17.9 | ||
558.58 € | 1 | Disponible | 3 jours | 100 | 200 | 137 | 30 | 270 | 270 | M20 | 22 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Number of fastening holes | 4 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Thickness(mm)
Flange width(mm)
Flange height(mm)
Size of fixing screws
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles