Paliers à bride F5..-D-A-L, triangulaires, pour roulements à alésage conique et manchon de serrage, avec joints en feutre, pour lubrification à la graisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F505-A-L
F506-A-L
F507-A-L
F508-A-L
F509-A-L
F510-A-L
F511-A-L
F512-A-L
F513-A-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Flange width
(mm)
Flange height
(mm)
Size of fixing screws Poids
(kg)

61.29 €

1 Disponible 3 jours 20525010110100M101.2

85.78 €

1 Disponible 4 jours 25625512130117M101.6

86.28 €

1 Disponible 4 jours 30725712145130M122

100.37 €

1 Disponible 4 jours 35806512160143M122.7

103.05 €

1 Disponible 3 jours 40856515180160M123.6

138.29 €

1 Disponible 3 jours 45906515180160M123.3

167.22 €

1 Disponible 3 jours 501007116190170M124.2

192.52 €

1 Disponible 3 jours 551107316206185M124.6

239.00 €

1 Disponible 4 jours 601207516219198M125.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Number of fastening holes 3

Assistance technique