Paliers à bride F5..-D-WA-L, triangulaires, pour roulements à alésage conique et manchon de serrage, avec joints en feutre, pour lubrification à la graisse

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F506-WA-L
F507-WA-L
F508-WA-L
F509-WA-L
F510-WA-L
F511-WA-L
F512-WA-L
F513-WA-L
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Thickness
(mm)
Flange width
(mm)
Flange height
(mm)
Size of fixing screws Poids
(kg)

88.62 €

1 Disponible 4 jours 25625512130117M101.6

79.80 €

1 Disponible 3 jours 30726312145130M122.2

102.80 €

1 Disponible 4 jours 35807012160143M122.9

108.46 €

1 Disponible 3 jours 40856915180160M123.7

156.47 €

1 Disponible 4 jours 45907115180160M123.5

179.42 €

1 Disponible 3 jours 501007716190170M124.4

212.42 €

1 Disponible 3 jours 551107916206185M124.8

229.58 €

1 Disponible 3 jours 601208316219198M125.6

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Number of fastening holes 3

Assistance technique