Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
F522-WB-L
Inner Diameter(mm) | 100 | Outer Diameter(mm) | 200 | Width(mm) | 137 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Thickness(mm) | 30 |
Flange width(mm) | 270 | Flange height(mm) | 270 | Number of fastening holes | 4 |
Size of fixing screws | M20 | Poids(kg) | 22 |
Vous vous trouvez sur la page de Paliers à bride F5..-WB-L, carrés, pour roulements à alésage conique et manchon de serrage, avec joints en feutre, pour lubrification à la graisse, le numéro d'article est le suivant: F522-WB-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F522-WB-L.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles