Poulie de tension de courroies / roulements à billes / Tôle d'acier / RSRB..-L0 / INA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RSRB13-117-L0
RSRB13-159-L0
RSRB15-92-L0
RSRB16-117-L0
RSRB16-159-L0
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids unitaire
(kg)
d
(mm)
Diamètre du chemin de roulement poulie folle D1
(mm)
Diamètre extérieur poulie folle D2
(mm)
Tolérance supérieure
(mm)
Tolérance inférieure
(mm)
Largeur B
(mm)
Largeur de piste de poulie folle BL
(mm)
Avec poulie folle C1
(mm)
Capacité de charge dynamique de base, radiale Cr
(°)
Capacité de charge statique de base, radiale C0r
(N)
Limite de charge de fatigue, radiale C0r
(N)

23.47 €

1 Disponible 4 jours 0.5131011170.08-0.0518.325.43698004750248

29.02 €

1 Disponible 4 jours 0.713139.71590.08-0.0518.325.436.598004750248

23.30 €

1 Disponible 4 jours 0.311576.2920.08-0.0514.422.23176003700193

31.00 €

1 Disponible 4 jours 0.5161011170.260.1318.325.43698004750248

26.33 €

1 Disponible 4 jours 0.716139.71590.260.1318.325.436.598004750248

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Piste de poulie de renvoi a(N) 10

Assistance technique