Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de dents (t) | Poids unitairr (kg) | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Tolérance supérieure d (mm) | Tolérance inférieure d (mm) | Épaisseur de pignon C1 (mm) | Diamètre du cercle primitif (engrenage) D0 (mm) | Diamètre de pointe (engrenage) Dk (mm) | Largeur de chanfrein C2 (mm) | Largeur, bague extérieure C (mm) | Déport de denture p (Pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.25 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 0.13 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 5.2 | 60.9 | 65 | 0.8 | 12 | 0.375 | ||
20.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 0.16 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 7 | 65.1 | 70.5 | 1.1 | 12 | 0.5 | ||
27.68 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 0.14 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 7 | 65.1 | 70.5 | 1.1 | 12 | 0.5 | ||
25.18 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 0.21 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 7 | 73.1 | 78.6 | 1.1 | 12 | 0.5 | ||
29.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 0.2 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 7 | 73.1 | 78.6 | 1.1 | 12 | 0.5 | ||
22.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 0.21 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 8.7 | 71.3 | 78 | 1.3 | 12 | 0.625 | ||
25.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 0.31 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 8.7 | 86.4 | 93.1 | 1.3 | 12 | 0.625 | ||
29.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 0.33 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 8.7 | 86.4 | 93.1 | 1.3 | 12 | 0.625 | ||
25.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 0.29 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 10.5 | 79.6 | 87 | 1.5 | 12 | 0.75 | ||
39.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 0.33 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 10.5 | 79.6 | 87 | 1.5 | 12 | 0.75 | ||
29.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 0.43 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 10.5 | 91.6 | 99.2 | 1.5 | 12 | 0.75 | ||
35.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 0.42 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 10.5 | 91.6 | 99.2 | 1.5 | 12 | 0.75 | ||
35.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 0.58 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 10.5 | 103.7 | 111.4 | 1.5 | 12 | 0.75 | ||
37.15 € | 1 | Disponible | 15 jours | 20 | 0.86 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.1 | 0 | 10.5 | 121.78 | 130 | 1.5 | 12 | 0.75 | ||
35.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 0.6 | 20 | 47 | 17.7 | 0 | -0.01 | 15.3 | 98.1 | 107.6 | 2 | 14 | 1 | ||
43.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 0.6 | 20 | 47 | 17.7 | 0 | -0.01 | 15.3 | 98.1 | 107.6 | 2 | 14 | 1 | ||
62.40 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 0.58 | 25 | 52 | 21 | 0 | -0.01 | 17.6 | 92.8 | 103 | 2.5 | 15 | 1.25 | ||
76.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 13 | 1.33 | 25 | 52 | 21 | 0 | -0.01 | 17.6 | 132.7 | 144 | 2.5 | 15 | 1.25 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Chaîne ISO | x |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(t)
Poids unitairr(kg)
d(mm)
D(mm)
B(mm)
Tolérance supérieure d(mm)
Tolérance inférieure d(mm)
Épaisseur de pignon C1(mm)
Diamètre du cercle primitif (engrenage) D0(mm)
Diamètre de pointe (engrenage) Dk(mm)
Largeur de chanfrein C2(mm)
Largeur, bague extérieure C(mm)
Déport de denture p(Pouce)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles