Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22215 E/W64
Poids(g) | 1738.0 | Plage de température en °C, de | -40°C | Plage de température en °C, à | 85°C |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la cage | Acier | GTIN/EAN | 7316570989083 | Série | 222... |
Numéro de tarif douanier | 84823000 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à rotule sur rouleaux à cage en acier, Solid-Oil, le numéro d'article est le suivant: 22215 E/W64.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22215 E/W64.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles