Courroie trapézoïdale crantée, Micro-V

Courroie trapézoïdale crantée, Micro-V
· Fonctionnement extrêmement souple et sans accumulation de chaleur
· Puissance par brin très élevée
· Longue durée de vie grâce à l’augmentation de la capacité de charge
· Amélioration des performances sur les galets extérieurs
· Bloc de transmission plus compact
· Tolérance à la pollution dans les stries des poulies
· Conductibilité statique (ISO 1813), ce qui permet de les utiliser dans les circonstances décrites par la Directive 2014/34/UE – ATEX (à l’exception du profil PK)
· Plage de température:
· de -30°C à +60°C (PJ, PL, PM)
· de -50°C à +120°C (PK) (composé EPDM)

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9465-01404
9465-02904
9465-04605
9465-05404
9465-05406
9465-05624
9465-05674
9465-07464
9465-07844
9465-20000
9465-20002
9465-20004
9465-20006
9465-20008
9465-20010
9465-20012
9465-20014
9465-20016
9465-20018
9465-20020
9465-20022
9465-20024
9465-20026
9465-20030
9465-20032
9465-20034
9465-20040
9465-20042
9465-20048
9465-20052
9465-20056
9465-20058
9465-20060
9465-20062
9465-20064
9465-20066
9465-20068
9465-20070
9465-20074
9465-20076
9465-20078
9465-20080
9465-20082
9465-20084
9465-20086
9465-20088
9465-20090
9465-20092
9465-20094
9465-20096
9465-20098
9465-20100
9465-20102
9465-20104
9465-20106
9465-20108
9465-20110
9465-20112
9465-20116
9465-20120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de température (max.)
(°C)
Longueur Pas Profil Hauteur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Nombre de nervures Numéro de tarif douanier

6.43 €

1 12 jours 603562.34PJ3.554144659270584.03 pcs40103900

45.08 €

1 12 jours 607372.34PJ3.554125719339497.015 pcs40103100

257.30 €

1 12 jours 6011682.34PJ3.8-858.078 pcs40103100

3.65 €

1 12 jours 6013712.34PJ3.5541257193460113.02 pcs40103100

10.85 €

1 12 jours 6013712.34PJ3.5-39.03 pcs40103100

3.78 €

1 12 jours 6014282.34PJ3.5541257193464913.019 pcs40103100

3.78 €

1 12 jours 6014392.34PJ3.55412571934663156.032 pcs40103100

12.10 €

1 12 jours 6018952.34PJ3.5541257193482318.03 pcs40103300

43.63 €

1 12 jours 6019922.34PJ3.5541257193492219.011 pcs40103300

12.33 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.5541446551669640.04 pcs40103100

15.38 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.5541446551671950.05 pcs40103100

18.48 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.5541446551672660.06 pcs40103100

21.53 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.5541446551673370.07 pcs40103100

24.60 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.5541446551674080.08 pcs40103100

27.70 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.5541446551675790.09 pcs40103100

30.73 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.55414465516764100.010 pcs40103100

36.92 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.55414465516771120.012 pcs40103100

43.08 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.55414465516788140.014 pcs40103100

46.15 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.55414465516795150.015 pcs40103100

49.25 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.55414465516801160.016 pcs40103100

55.42 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.55414465516818180.018 pcs40103100

61.53 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.55414465516825200.020 pcs40103100

73.83 €

1 12 jours 6010162.34PJ3.55414465516832240.024 pcs40103100

15.38 €

1 12 jours 6010412.34PJ3.5541446551685650.05 pcs40103100

18.48 €

1 12 jours 6010412.34PJ3.5541446551686360.06 pcs40103100

21.53 €

1 12 jours 6010412.34PJ3.5541446551687070.07 pcs40103100

30.73 €

1 12 jours 6010412.34PJ3.55414465516900100.010 pcs40103100

36.92 €

1 12 jours 6010412.34PJ3.55414465516917120.012 pcs40103100

49.25 €

1 12 jours 6010412.34PJ3.55414465516948160.016 pcs40103100

61.53 €

1 12 jours 6010412.34PJ3.55414465516962200.020 pcs40103100

12.33 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.5541446551698640.04 pcs40103100

15.38 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.5541446551699350.05 pcs40103100

18.48 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.5541446551700660.06 pcs40103100

21.53 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.5541446551701370.07 pcs40103100

24.60 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.5541446551702080.08 pcs40103100

27.70 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.5541446551703790.09 pcs40103100

30.73 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.55414465517044100.010 pcs40103100

36.92 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.55414465517051120.012 pcs40103100

46.15 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.55414465517075150.015 pcs40103100

49.25 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.55414465517082160.016 pcs40103100

55.42 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.55414465517099180.018 pcs40103100

61.53 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.55414465517105200.020 pcs40103100

73.83 €

1 12 jours 6010672.34PJ3.55414465517112240.024 pcs40103100

12.33 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.5541446551712940.04 pcs40103100

15.38 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.5541446551713650.05 pcs40103100

18.48 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.5541446551714360.06 pcs40103100

21.53 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.5541446551715070.07 pcs40103100

24.60 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.5541446551716780.08 pcs40103100

27.70 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.5541446551717490.09 pcs40103100

30.73 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.55414465517181100.010 pcs40103100

36.92 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.55414465517198120.012 pcs40103100

43.08 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.55414465517204140.014 pcs40103100

46.15 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.55414465517211150.015 pcs40103100

49.25 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.55414465517228160.016 pcs40103100

55.42 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.55414465517235180.018 pcs40103100

61.53 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.55414465517242200.020 pcs40103100

73.83 €

1 12 jours 6010922.34PJ3.55414465517259240.024 pcs40103100

12.33 €

1 12 jours 6011052.34PJ3.5541446551726640.04 pcs40103100

18.48 €

1 12 jours 6011052.34PJ3.5541446551728060.06 pcs40103100

24.60 €

1 12 jours 6011052.34PJ3.5541446551730380.08 pcs40103100

Loading...

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Matériau Mélange d'élastomères

Assistance technique