Galets de roulement Explorer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

361204 R

Référence pièce
361204 R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

20.05 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. du rouleau D(Ø) 520 Largeur de rouleau b(mm) 140 Diam. intérieur du galet suiveur d(mm) 20
Poids(g) 146.0 Plage de température en °C, de -40 Plage de température en °C, à 100
Matériau de la cage Tôle d’acier Étanchéité 2RS Type Une rangée
Matériau de joint NBR GTIN/EAN 7316577650214 Bague extérieure bombée À couronne
Série 361… Numéro de tarif douanier 84821090

Vous vous trouvez sur la page de Galets de roulement Explorer, le numéro d'article est le suivant: 361204 R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 361204 R.

Assistance technique