Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
305801 C-2Z
D.E. du rouleau D(Ø) | 350 | Diam. intérieur du galet suiveur d(mm) | 12 | Poids(g) | 78.0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température en °C, de | -40 | Plage de température en °C, à | 120 | Matériau de la cage | Plastique renforcé fibre de verre |
Étanchéité | 2Z | Type | Deux rangées | Matériau de joint | Tôle d’acier |
GTIN/EAN | 7316577742698 | Bague extérieure bombée | À couronne | Série | 305… |
Numéro de tarif douanier | 84821090 |
Vous vous trouvez sur la page de Galets de roulement à deux rangées, étanches des deux côtés, le numéro d'article est le suivant: 305801 C-2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 305801 C-2Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles