Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
67056887
Diamètre intérieur(mm) | 480 | Diamètre extérieur(mm) | 520 | Largeur(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | FKM | Poids(g) | 436.8 | Série | A |
Numéro de tarif douanier | 84879090 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint d’arbre, FKM, DIN 3780, le numéro d'article est le suivant: 67056887.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 67056887.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles