Racleur avec plaque métallique, NBR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

49425910

Référence pièce
49425910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.68 €

1 Disponible 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre intérieur(mm) 32 Diamètre extérieur(mm) 42 Largeur(mm) 5
Matériau NBR Poids(g) 8.5 Largeur2(mm) 7
Série AS Numéro de tarif douanier 40169300

Vous vous trouvez sur la page de Racleur avec plaque métallique, NBR, le numéro d'article est le suivant: 49425910.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 49425910.

Assistance technique