Butée à billes à contact oblique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSD 2047 CGA
BSD 2047 CGB
BSD 2562 CGA
BSD 2562 CGB
BSD 3062 CGA
BSD 3062 CGB
BSD 3572 CGA
BSD 3572 CGB
BSD 4072 CGA
BSD 4090 CGA
BSD 4090 CGB
BSD 45100 CGA
BSD 45100 CGB
BSD 4575 CGB
BSD 50100 CGA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Précharge GTIN/EAN

149.62 €

1 17 jours 128.0Léger7316570030662

149.62 €

1 17 jours 128.0Milieu7316570827521

165.48 €

1 12 jours 232.0Léger7316577312990

165.48 €

1 17 jours 232.0Milieu7316572155165

155.68 €

1 12 jours 212.0Léger7316577312754

155.68 €

1 17 jours 212.0Spécial7316571160207

233.00 €

1 17 jours 284.0Léger7316570098464

233.00 €

1 17 jours 284.0Milieu7316570328516

238.00 €

1 12 jours 250.99998Léger7316570030464

312.37 €

1 12 jours 625.0Léger7316570515176

312.37 €

1 17 jours 625.0Milieu7316570133325

322.95 €

1 17 jours 759.0Léger7316570856774

347.07 €

1 17 jours 759.0Milieu7316570809985

360.40 €

1 17 jours 252.99998Milieu7316570892772

416.48 €

1 17 jours 699.0Léger7316577311917

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Matériau de la cage Plastique renforcé à la fibre de verre Angle de contact 62
Type Roulement simple Configuration Universel Série BSD…
Classe de précision P4A Numéro de tarif douanier 84821090

Assistance technique