Butée à billes à contact oblique de précision

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSA 201 CGA
BSA 204 CGA
BSA 204 CGB
BSA 205 CGA
BSA 206 CGA
BSA 208 CGA
BSA 210 CGA
BSA 305 CGA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Précharge GTIN/EAN

170.57 €

1 17 jours 41.0Léger7316570111118

178.48 €

1 12 jours 120.0Léger7316570231618

166.09 €

1 17 jours 120.0Milieu7316570849431

184.43 €

1 12 jours 148.0Léger7316577739483

218.17 €

1 17 jours 226.0Léger7316577739506

314.53 €

1 12 jours 432.0Léger7316574506675

371.72 €

1 17 jours 534.0Léger7316574361069

328.22 €

1 17 jours 273.0Léger7316570041378

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Matériau de la cage Plastique renforcé à la fibre de verre Angle de contact 62
Type Roulement simple Configuration Universel Série BSA…
Classe de précision P4A Numéro de tarif douanier 84821090

Assistance technique