Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
YET 206-103 CWU
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | D.I. d(φ) | 30.162 | Poids(g) | 300.0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température en °C, de | -30,000°C | Plage de température en °C, à | 120,000°C | Matériau de la cage | Plastique renforcé à la fibre de verre |
Montage du palier tendeur | Bague de serrage | Étanchéité | Des deux cotés | Type | Relubrifiable |
Matériau de joint | NBR | Largeur2 en mm | 18 | GTIN/EAN | 7316570220568 |
Série | YET… | Numéro de tarif douanier | 84821090 |
Vous vous trouvez sur la page de Palier tendeur, impérial, le numéro d'article est le suivant: YET 206-103 CWU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YET 206-103 CWU.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles