Roulement Y

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YAR 204-2LPW/SS
YAR 206-2RF/VE495
YAR 207-2LPW/SS
YAR 211-2RF
YAR 213-2RF
YAT 206/VP076
YEL 206-2DW/AG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Largeur B
(mm)
Poids
(g)
Plage de température en °C, de Plage de température en °C, à Matériau de la cage Montage du palier tendeur Étanchéité Type Matériau de joint Largeur2 en mm GTIN/EAN Série Numéro de tarif douanier

93.17 €

1 17 jours Stainless Steel-150.0-45,000°C150,000°CPlastiqueTiges filetées2LPWRelubrifiableCaoutchouc FDA/acier inoxydable14-YAR…-2LPW84821090

66.57 €

1 17 jours Steel-301.0-30,000°C120,000°CPlastique renforcé à la fibre de verreTiges filetées2RFRelubrifiableNBR187316572480151YAR..84821090

147.17 €

1 17 jours Stainless Steel-442.0-45,000°C150,000°CPlastiqueTiges filetées2LPWRelubrifiableCaoutchouc FDA/acier inoxydable19-YAR…-2LPW84821090

62.38 €

1 17 jours Steel55.61025.0-30,000°C120,000°CPlastique renforcé à la fibre de verreTiges filetées2RFRelubrifiableNBR257316571116426YAR…84821090

94.28 €

1 17 jours Steel68.31760.0-30,000°C120,000°CPlastique renforcé à la fibre de verreTiges filetées2RFRelubrifiableNBR277316570308006YAR..84821090

34.06 €

1 17 jours Steel-230.0-30,000°C120,000°CPlastique renforcé à la fibre de verreTiges filetéesDes deux cotésRelubrifiableNBR187316570487855YAT…84821090

37.17 €

1 17 jours --363.0--------7316574565764-84821010

Loading...

  1. 1

Assistance technique