Roulement Y, ConCentra

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YSP 205 SB-2F
YSP 206 SB-2F
YSP 207 SB-2F
YSP 208 SB-2F
YSP 209 SB-2F
YSP 212 SB-2F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Poids
(g)
Étanchéité Matériau de joint Largeur2 en mm GTIN/EAN

40.98 €

1 17 jours -185.02FNBR/tôle d’acier157316574712397

46.65 €

1 17 jours -303.02BNBR187316574712403

56.33 €

1 17 jours 39.5303.02FNBR/tôle d’acier30.57316574712410

63.33 €

1 17 jours 33.9471.02FNBR/tôle d’acier217316574712427

69.50 €

1 17 jours -649.02FNBR/tôle d’acier227316574712434

141.53 €

1 17 jours 43.11214.02FNBR/tôle d’acier267316574712465

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Plage de température en °C, de -30,000°C Plage de température en °C, à 120,000°C
Matériau de la cage Plastique renforcé à la fibre de verre Montage du palier tendeur Manchon ConCentra-step Type Relubrifiable
Série YSP…SB-2F Numéro de tarif douanier 84821090

Assistance technique