Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BS 31.8X44.5X6.4 MM
Diamètre intérieur(mm) | 31.8 | Diamètre extérieur(mm) | 44.5 | Largeur(mm) | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 9.1 | Série | BS | Matériau | NBR |
Numéro de tarif douanier | 40169300 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint d’arbre, CRWA1, NBR, le numéro d'article est le suivant: BS 31.8X44.5X6.4 MM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS 31.8X44.5X6.4 MM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles