Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
35X55X8 HMSA10 V
Diamètre intérieur(mm) | 35 | Diamètre extérieur(mm) | 55 | Largeur(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Poids(g) | 20 | Série | AS | Matériau | FKM |
Numéro de tarif douanier | 40169300 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint d’arbre, HMSA10, FKM, le numéro d'article est le suivant: 35X55X8 HMSA10 V.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 35X55X8 HMSA10 V.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles