Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | Forme du filetage de connexion | Sens du filetage de connexion | Plage de températures de fonctionnement (℃) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Poids (g) | Joint | série dimensionnelle | Type | Largeur2 en mm | GTIN/EAN | Taille de filetage | Série | Appariement tribologique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.57 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 21 | 6 | 17.0 | - | E/EH | - | 4.4 | 7316577002471 | M6 | SA…C | acier/bronze | ||
44.00 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 21 | 6 | 17.0 | - | E/EH | - | 4.4 | 7316577002488 | M6 | SA…E | Acier/acier | ||
38.83 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 24 | 8 | 30.0 | - | E/EH | - | 6 | 7316577002495 | M8 | SA…C | acier/bronze | ||
32.97 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 24 | 8 | 31.0 | - | E/EH | - | 6 | 7316577002501 | M8 | SA…E | Acier/acier | ||
42.35 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 29 | 9 | 48.0 | - | E/EH | - | 7 | 7316577002518 | M10 | SA…C | acier/bronze | ||
35.90 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 29 | 9 | 50.0 | - | E/EH | - | 7 | 7316577002525 | M10 | SA…E | Acier/acier | ||
41.77 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 34 | 10 | 80.0 | - | E/EH | - | 8 | 7316577002549 | M12 | SA…E | Acier/acier | ||
52.73 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 40 | 12 | 135.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577104892 | M14 | SA…C | acier/bronze | ||
49.10 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 40 | 12 | 130.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577002556 | M14 | SA…E | Acier/acier | ||
61.08 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 46 | 14 | 190.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577002563 | M16 | SA…C | acier/bronze | ||
52.02 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 46 | 14 | 190.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577002570 | M16 | SA…E | Acier/acier | ||
58.68 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 53 | 16 | 320.0 | - | E/EH | - | 13 | 7316577002587 | M20x1.5 | SA…C | acier/bronze | ||
52.85 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 53 | 16 | 320.0 | - | E/EH | - | 13 | 7316577002594 | M20x1.5 | SA…E | Acier/acier | ||
81.30 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 64 | 20 | 568.0 | - | E/EH | - | 17 | 7316577002617 | M24x2 | SA…C | acier/bronze | ||
70.30 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 64 | 20 | 567.0 | - | E/EH | - | 17 | 7316577002624 | M24x2 | SA…E | Acier/acier | ||
114.67 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 73 | 22 | 902.0 | - | E/EH | - | 19 | 7316577002648 | M30x2 | SA…C | acier/bronze | ||
101.17 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -50~ 200 | 73 | 22 | 899.0 | - | E/EH | - | 19 | 7316577002655 | M30x2 | SA…E | Acier/acier | ||
162.10 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 130 | 82 | 25 | 1318.0 | 2RS | E/EH | - | 21 | 7316577002686 | M36x3 | SA…E | Acier/acier | ||
235.28 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 130 | 94 | 28 | 1937.0 | 2RS | E/EH | - | 24 | 7316577002709 | M42x3 | SA…E | Acier/acier | ||
254.60 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -40~ 110 | 94 | 28 | 1950.0 | 2LS | - | - | 24 | 7316572082102 | M42x3 | SA…TXE | acier/tissu PTFE | ||
318.63 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 130 | 104 | 32 | 2680.0 | 2RS | E/EH | - | 28 | 7316577002723 | M45x3 | SA…E | Acier/acier | ||
311.80 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -40~ 110 | 104 | 32 | 2550.0 | 2LS | - | - | 28 | 7316572055953 | M45x3 | SA…TXE | acier/tissu PTFE | ||
383.10 € | 1 | 12 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 130 | 114 | 35 | 3900.0 | 2RS | E/EH | - | 31 | 7316577661180 | M52x3 | SA…E | Acier/acier | ||
247.87 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 130 | 92 | 28 | 1867.0 | 2RS | E/EH | - | 23 | 7316570612943 | M39x3 | SAA…ES | Acier/acier | ||
630.25 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 130 | 135 | 44 | 5700.0 | 2RS | E/EH | - | 38 | 7316570450750 | M52x3 | SAA…ES | Acier/acier | ||
614.67 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -40~ 110 | 137 | 44 | 5700.0 | 2LS | - | - | 39 | - | M52x3 | SAA…TXE | acier/tissu PTFE | ||
43.58 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 18 | 8 | 15.0 | - | K | - | 6 | 7316577041463 | M5 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
25.40 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 20 | 9 | 23.0 | - | K | - | 6.75 | 7316577030078 | M6 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
27.75 € | 1 | 12 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 24 | 12 | 42.0 | - | K | - | 9 | 7316577036117 | M8 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
34.28 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 28 | 14 | 66.0 | - | K | - | 10.5 | 7316577027641 | M10 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
39.22 € | 1 | 12 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 32 | 16 | 99.0 | - | K | - | 12 | 7316577068927 | M12 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
55.57 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 36 | 19 | 138.0 | - | K | - | 13.5 | 7316577027597 | M14 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
60.42 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 42 | 21 | 207.0 | - | K | - | 15 | 7316577039958 | M16 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
68.88 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 46 | 23 | 290.0 | - | K | - | 16.5 | 7316571093048 | M18x1.5 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
78.42 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 50 | 25 | 358.0 | - | K | - | 18 | 7316577311535 | M20x1.5 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
120.58 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 60 | 31 | 623.0 | - | K | - | 22 | 7316570859034 | M24x2 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
160.58 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | -30~ 180 | 70 | 37 | 1039.0 | - | K | - | 25 | 7316570872965 | M30x2 | SAKAC…M | acier/bronze | ||
22.83 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 18 | 8 | 15.0 | - | - | - | 6 | 7316577003706 | M5 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
24.35 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 20 | 9 | 20.0 | - | - | - | 6.75 | 7316577003713 | M6 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
25.77 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 24 | 12 | 35.0 | - | - | - | 9 | 7316577003720 | M8 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
31.83 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 28 | 14 | 63.0 | - | - | - | 10.5 | 7316577003737 | M10 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
42.18 € | 1 | 12 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 32 | 16 | 100.0 | - | - | - | 12 | 7316577079480 | M12 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
83.72 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 36 | 19 | 131.0 | - | - | - | 13.5 | 7316577003744 | M14 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
90.13 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 42 | 21 | 201.0 | - | - | - | 15 | 7316577028815 | M16 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
138.75 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 46 | 23 | 264.0 | - | - | - | 16.5 | 7316577003751 | M18x1.5 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
74.28 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 50 | 25 | 344.0 | - | - | - | 18 | 7316577003768 | M20x1.5 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
171.50 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à droite | - | 54 | 28 | 460.0 | - | - | - | 20 | 7316577003775 | M22x1.5 | SAKB…F | acier/PTFE-FRP | ||
60.82 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | - | 21 | 6 | 17.0 | - | E/EH | - | 4.4 | 7316577104397 | M6 | SAL…C | acier/bronze | ||
42.23 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -50~ 200 | 21 | 6 | 17.0 | - | E/EH | - | 4.4 | 7316577003379 | M6 | SAL…E | Acier/acier | ||
32.47 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -50~ 200 | 24 | 8 | 29.0 | - | E/EH | - | 6 | 7316577003393 | M8 | SAL…E | Acier/acier | ||
47.20 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -50~ 200 | 29 | 9 | 49.0 | - | E/EH | - | 7 | 7316577003409 | M10 | SAL…E | Acier/acier | ||
37.62 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -50~ 200 | 34 | 10 | 77.0 | - | E/EH | - | 8 | 7316577003423 | M12 | SAL…E | Acier/acier | ||
58.72 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -50~ 200 | 40 | 12 | 130.0 | - | E/EH | - | 10 | 7316577003430 | M14 | SAL…E | Acier/acier | ||
53.78 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -50~ 200 | 46 | 14 | 188.0 | - | E/EH | - | 11 | 7316577105035 | M16 | SAL…E | Acier/acier | ||
75.35 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | - | 53 | 16 | 320.0 | - | E/EH | - | 13 | 7316577003454 | M20x1.5 | SAL…C | acier/bronze | ||
102.15 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | - | 64 | 20 | 568.0 | - | E/EH | - | 17 | 7316577003478 | M24x2 | SAL…C | acier/bronze | ||
90.28 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -50~ 200 | 64 | 20 | 561.0 | - | E/EH | - | 17 | 7316577049292 | M24x2 | SAL…E | Acier/acier | ||
146.83 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | - | 73 | 22 | 895.0 | - | E/EH | - | 19 | 7316577003485 | M30x2 | SAL…C | acier/bronze | ||
129.70 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -50~ 200 | 73 | 22 | 895.0 | - | E/EH | - | 19 | 7316577105462 | M30x2 | SAL…E | Acier/acier | ||
186.38 € | 1 | 17 jours | - | Filetages | Filetage à pas à gauche | -30~ 130 | 82 | 25 | 1300.0 | 2RS | E/EH | - | 21 | 7316577105769 | M36x3 | SAL…E | Acier/acier |
Loading...
Numéro de tarif douanier | 84833080 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
Forme du filetage de connexion
Sens du filetage de connexion
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Poids(g)
Joint
série dimensionnelle
Type
Largeur2 en mm
GTIN/EAN
Taille de filetage
Série
Appariement tribologique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles