Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
H 310/40 D
Diamètre intérieur(mm) | 40 | Diamètre extérieur(mm) | 42 | Poids(g) | 373.0 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur en mm | 40 | Diamètre extérieur en mm | 42 | Longueur en mm | 40 |
GTIN/EAN | 7316570564891 | Filetage | M50x1.5 | Série | H |
Numéro de tarif douanier | 84829900 |
Vous vous trouvez sur la page de Manchon de serrage fendu, le numéro d'article est le suivant: H 310/40 D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article H 310/40 D.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles