Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
26450 |
26451 |
26452 |
27884 |
27886 |
29861 |
40006127 |
40007907 |
40008159 |
40008160 |
40008161 |
40008162 |
40008169 |
40008170 |
40008171 |
40008173 |
40008174 |
40008175 |
6034 |
6199 |
6201 |
6204 |
6292 |
81004259 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pas | Nombre de brins | Matériau | Traitement de surface | Norme | Configuration de la chaîne | Poids (g) | Matériau | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.12 € | 1 | 7 jours | 15.8 | 2 | - | - | - | Chaîne sans entretien | 18.0 | Norme | 73151900 | ||
5.13 € | 1 | 12 jours | 15.875 | 2 | - | - | - | Chaîne sans entretien | 28.0 | Norme | 73151900 | ||
8.92 € | 1 | 12 jours | 19.05 | 2 | - | - | - | Chaîne sans entretien | 37.0 | Norme | 73151900 | ||
6.87 € | 1 | 12 jours | 15.8 | 2 | - | - | - | Chaîne sans entretien | 18.0 | Norme | 73151900 | ||
12.25 € | 1 | 12 jours | 19.05 | 2 | - | - | - | Chaîne sans entretien | 37.0 | Norme | 73151900 | ||
3.52 € | 1 | 12 jours | 9.525 | 2 | - | - | - | Chaîne sans entretien | 7.0 | Norme | 73151190 | ||
1.43 € | 1 | 12 jours | 15.875 | - | Acier | Placage au nickel | DIN 8187/8188 | - | 24.0 | Nickelé | 73151900 | ||
1.53 € | 1 | 7 jours | 15.875 | 2 | - | - | DIN 8187/8188 | - | 25.0 | Norme | 73151900 | ||
4.27 € | 1 | 7 jours | 9.525 | 1 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 4.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
11.23 € | 1 | 12 jours | 9.525 | 2 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 8.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
3.78 € | 1 | 12 jours | 15.8 | 1 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 9.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
8.33 € | 1 | 7 jours | 15.8 | 2 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 20.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
3.80 € | 1 | 7 jours | 15.875 | 1 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 21.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
8.37 € | 1 | 7 jours | 15.875 | 2 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 25.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
8.00 € | 1 | 7 jours | 19.05 | 1 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 21.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
16.33 € | 1 | 7 jours | 19.05 | 2 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 38.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
9.75 € | 1 | 7 jours | 25.4 | 1 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 66.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
31.58 € | 1 | 12 jours | 25.4 | 2 | Acier inoxydable | - | DIN 8187/8188 | - | 124.0 | Acier inoxydable | 73151900 | ||
7.50 € | 1 | 7 jours | 25.4 | 2 | - | - | DIN 8187/8188 | - | 124.0 | Norme | 73151900 | ||
2.57 € | 1 | 12 jours | 15.8 | 2 | - | - | DIN 8187/8188 | - | 20.0 | Norme | 73151900 | ||
3.92 € | 1 | 12 jours | 19.05 | 2 | - | - | DIN 8187/8188 | - | 52.0 | Norme | 73151900 | ||
3.18 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | DIN 8187/8188 | - | 20.0 | Norme | 73151900 | ||
12.65 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | DIN 8187/8188 | - | 173.0 | Norme | 73151900 | ||
1.03 € | 1 | 12 jours | 15.8 | 1 | - | - | DIN 8187/8188 | - | 2200.0 | Norme | 73151900 |
Loading...
Configuration | Y compris Ressort | Série | Faux maillon |
---|
Configurer
Propriétés de base
Pas
Nombre de brins
Matériau
Traitement de surface
Norme
Configuration de la chaîne
Poids(g)
Matériau
Numéro de tarif douanier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles