Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de l'élément de roulement | Traitement de surface | Matériau du corps de palier | Matériau du palier tendeur | Revêtement/Surface | GTIN/EAN | Série | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.80 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B...-DFH | 300 | ||
111.62 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 290 | ||
129.55 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B...-DFH | 360 | ||
124.18 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 360 | ||
158.02 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | 7316577829016 | F4B...-DFH | 526 | ||
143.65 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 480 | ||
101.98 € | 1 | 17 jours | Acier | - | Matériau composite | Acier galvanisé | Galvanisé | - | F4B | 520 | ||
193.98 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B...-DFH | 730 | ||
176.35 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 730 | ||
127.08 € | 1 | 17 jours | Acier | - | Matériau composite | Acier galvanisé | Galvanisé | - | F4B | 730 | ||
235.52 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B...-DFH | 940 | ||
214.12 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 940 | ||
167.67 € | 1 | 17 jours | Acier | - | Matériau composite | Acier galvanisé | Galvanisé | - | F4B | 950 | ||
277.13 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B...-DFH | 1200 | ||
251.95 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 1200 | ||
172.63 € | 1 | 17 jours | Acier | - | Matériau composite | Acier galvanisé | Galvanisé | - | F4B | 1250 | ||
132.60 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B...-DFH | 330 | ||
120.54 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 330 | ||
194.02 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B...-DFH | 780 | ||
176.37 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 780 | ||
242.79 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B...-DFH | 940 | ||
220.70 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Matériau composite | - | - | - | F4B | 940 | ||
157.32 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Acier inoxydable | - | - | - | F4B | 660 | ||
183.08 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Acier inoxydable | - | - | - | F4B | 990 | ||
274.13 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Acier inoxydable | - | - | - | F4B | 1750 | ||
332.83 € | 1 | 17 jours | Acier inoxydable | Non fourni | Acier inoxydable | - | - | - | F4B | 940 |
Loading...
Plage de température | -30 à +120°C | Montage du palier tendeur | Tiges filetées | Type de trous de montage | Trou |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 84832000 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de l'élément de roulement
Traitement de surface
Matériau du corps de palier
Matériau du palier tendeur
Revêtement/Surface
GTIN/EAN
Série
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles