Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de l'élément de roulement | Type de trous de montage | Étanchéité | Matériau du joint | GTIN/EAN | Diamètre de filet | Série | Stockage | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.23 € | 1 | 12 jours | - | Filet | 2F | NBR/tôle d’acier | 7316574722396 | M5 | FY…LF | Palier flottant | 1200 | ||
110.00 € | 1 | 17 jours | - | Filet | 2F | NBR/tôle d’acier | 7316574722433 | M6 | FY…LF | Palier flottant | 2431 | ||
60.18 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | 2F | NBR/tôle d’acier | 7316574718795 | Sans | SY…LF | Palier flottant | 1120 | ||
67.30 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | 2F | NBR/tôle d’acier | 7316574718818 | Sans | SY…LF | Palier flottant | 1935 | ||
74.32 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | 2F | NBR/tôle d’acier | 7316574718870 | Sans | SY…LF | Palier flottant | 1935 | ||
82.72 € | 1 | 12 jours | Acier | Trou oblong | 2F | NBR/tôle d’acier | 7316574718993 | Sans | SY…LF | Palier flottant | 2360 | ||
92.88 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | 2F | NBR/tôle d’acier | 7316574719006 | Sans | SY…LF | Palier flottant | 2754 | ||
140.11 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | 2F | NBR/tôle d’acier | 7316574719020 | Sans | SY…LF | Palier flottant | 3620 | ||
237.67 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | NBR/tôle d’acier | 7316574241804 | Sans | SYNT…F | Palier fixe | 3800 | ||
237.67 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | NBR/tôle d’acier | 7316574267651 | Sans | SYNT…L | Palier flottant | 3800 | ||
248.90 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint labyrinthe | Tôle d’acier | 7316574267781 | Sans | SYNT…FTS | Palier fixe | 3900 | ||
254.48 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | NBR/tôle d’acier | 7316574304776 | Sans | SYNT…F | Palier fixe | 4500 | ||
267.37 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | Tôle d’acier | 7316574443222 | Sans | SYNT…FTS | Palier fixe | 4500 | ||
254.48 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | NBR/tôle d’acier | 7316574443215 | Sans | SYNT…L | Palier flottant | 4120 | ||
267.37 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint labyrinthe | Tôle d’acier | 7316574443277 | Sans | SYNT…LTS | Palier flottant | 4500 | ||
324.37 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | Tôle d’acier | - | Sans | SYNT… LTS | Palier flottant | 5800 | ||
490.58 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint labyrinthe | Tôle d’acier | 7316574443321 | Sans | SYNT…FTS | Palier fixe | 8500 | ||
563.23 € | 1 | 12 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | NBR/tôle d’acier | 7316574323319 | Sans | SYNT…F | Palier fixe | 11000 | ||
805.50 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint labyrinthe | Tôle d’acier | 7316574448272 | Sans | SYNT…FTS | Palier fixe | 11000 | ||
563.23 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | NBR/tôle d’acier | 7316574448210 | Sans | SYNT…L | Palier flottant | 11000 | ||
653.58 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint labyrinthe | Tôle d’acier | 7316574273058 | Sans | SYNT…FTS | Palier fixe | 11600 | ||
666.40 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | Tôle d’acier | - | Sans | SYNT…LTS | Palier flottant | 11600 | ||
1,400.30 € | 1 | 17 jours | Acier | Trou oblong | Joint double lèvre | NBR/tôle d’acier | 7316574616541 | Sans | SYNT…F | Palier fixe | 15000 |
Loading...
Montage du palier tendeur | Manchon à portées coniques ConCentra | Matériau du corps de palier | Fonte grise | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau de l'élément de roulement
Type de trous de montage
Étanchéité
Matériau du joint
GTIN/EAN
Diamètre de filet
Série
Stockage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles