Corps de palier à applique ovale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYTF 507
FYTF 508
FYTJ 504
FYTJ 505
FYTJ 507
FYTJ 508
FYTJ 509
FYTJ 510
FYTWK 504 NY
FYTWK 505 Y
FYTWK 506 Y
FYTWK 507 Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps de palier GTIN/EAN Série Poids
(g)

26.88 €

1 17 jours Fonte grise7316570186864FYTF…525

34.37 €

1 17 jours Fonte grise7316571179469FYTF…755

14.22 €

1 17 jours Fonte grise7316570450569FYTJ…290

17.63 €

1 17 jours Fonte grise7316571137810FYTJ…434

22.85 €

1 17 jours Fonte grise7316570151817FYTJ…830

24.80 €

1 17 jours Fonte grise7316570864571FYTJ…980

26.30 €

1 17 jours Fonte grise7316570971064FYTJ…1242

35.30 €

1 17 jours Fonte grise7316570711363FYTJ…1383

35.68 €

1 17 jours Matériau composite7316575162078FYTWK…NY84

19.72 €

1 17 jours Matériau composite7316574924097FYTWK…Y143

21.25 €

1 17 jours Matériau composite7316574899739FYTWK…Y143

21.35 €

1 17 jours Matériau composite7316574915781FYTWK…Y160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température -30 à +120°C Type de trous de montage Trou Numéro de tarif douanier 84833032

Assistance technique