Palier applique, ovale

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYTB 15 FM
FYTB 20 TR
FYTB 20 WF
FYTB 30 WF
FYTB 35 TR
FYTB 35 WF
FYTB 40 TR
FYTB 40 WF
FYTB 45 FM
FYTB 45 TR
FYTB 45 WF
FYTB 50 FM
FYTB 50 TR
FYTB 50 WF
FYTJ 20 TF
FYTJ 30 KF
FYTJ 40 KF
FYTJ 40 TF
FYTJ 45 KF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de l'élément de roulement Montage du palier tendeur GTIN/EAN Série Poids
(g)

31.27 €

1 17 jours -Bague de serrage7316570084498FYTB…FM350

38.18 €

1 17 jours -Tiges filetées7316571175270FYTB…TR438

37.98 €

1 17 jours -Bague de serrage7316570135121FYTB…WF486

50.58 €

1 17 jours -Bague de serrage7316570610802FYTB…WF913

63.20 €

1 17 jours -Tiges filetées7316570322194FYTB…TR1211

58.90 €

1 17 jours -Bague de serrage7316570460513FYTB…WF1277

73.22 €

1 17 jours -Tiges filetées7316570625394FYTB…TR1570

67.58 €

1 17 jours -Bague de serrage7316570041866FYTB…WF1666

72.45 €

1 17 jours -Bague de serrage7316570751420FYTB…FM1817

77.18 €

1 17 jours -Tiges filetées7316570115635FYTB…TR1740

80.33 €

1 17 jours -Bague de serrage7316570315462FYTB…WF1861

79.77 €

1 12 jours -Bague de serrage7316577031839FYTB…FM2030

97.33 €

1 17 jours -Tiges filetées7316570701098FYTB…TR2100

90.27 €

1 17 jours -Bague de serrage7316570945997FYTB…WF2285

30.10 €

1 17 jours AcierTiges filetées7316570997323FYTJ…TF438

47.71 €

1 17 jours AcierSans manchon de serrage7316570796698FYTJ...KF842

70.23 €

1 17 jours AcierSans manchon de serrage7316570188318FYTJ…KF1455

58.32 €

1 17 jours AcierTiges filetées7316570225693FYTJ…TF1569

79.00 €

1 17 jours AcierSans manchon de serrage7316570711868FYTJ…KF1742

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température -30 à +120°C Type de trous de montage Trou Matériau du corps de palier Fonte grise
Numéro de tarif douanier 84832000

Assistance technique