Palier coulisseau tendeur, gamme bleue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TUWK 35 LTHR
WSTUC 20M-CPSS-DFH
WSTUC 20M-TPSS
WSTUC 20M-TPZM
WSTUC 25M-CPSS-DFH
WSTUC 25M-TPSS
WSTUC 25M-TPZM
WSTUC 30M-CPSS-DFH
WSTUC 30M-TPSS
WSTUC 30M-TPZM
WSTUC 35M-CPSS-DFH
WSTUC 35M-TPSS
WSTUC 35M-TPZM
WSTUC 40M-CPSS-DFH
WSTUC 40M-TPSS
WSTUC 40M-TPZM
WSTUC 50M-CPSS-DFH
WSTUC 50M-TPSS
WSTUC 50M-TPZM
WSTUC 100-CPSS-DFH
WSTUC 100-TPSS
WSTUC 104-CPSS-DFH
WSTUC 104-TPSS
WSTUC 108-CPSS-DFH
WSTUC 108-TPSS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de l'élément de roulement Traitement de surface Matériau du palier tendeur Revêtement/Surface GTIN/EAN Série Poids
(g)

223.68 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni--7316574959068TUWK…LTHR740

140.28 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH340

115.63 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU340

86.50 €

1 17 jours Acier-Acier galvaniséGalvanisé-WSTU340

148.02 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH350

134.55 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU350

100.98 €

1 17 jours Acier-Acier galvaniséGalvanisé-WSTU860

163.66 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH610

164.12 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU610

105.63 €

1 17 jours Acier-Acier galvaniséGalvanisé-WSTU610

221.62 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH690

201.47 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU690

140.08 €

1 17 jours Acier-Acier galvaniséGalvanisé-WSTU770

269.08 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH910

221.75 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU910

184.83 €

1 17 jours Acier-Acier galvaniséGalvanisé-WSTU910

287.07 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH1150

260.95 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU1150

190.31 €

1 17 jours Acier-Acier galvaniséGalvanisé-WSTU1150

146.16 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH390

132.87 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU390

213.89 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH770

194.44 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU770

267.65 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU...-DFH910

243.32 €

1 17 jours Acier inoxydableNon fourni---WSTU910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température -30 à +120°C Montage du palier tendeur Tiges filetées Type de trous de montage Filet
Matériau du corps de palier Matériau composite Numéro de tarif douanier 84832000

Assistance technique