Delta Narrow, Courroie trapézoïdale

Delta Narrow, Courroie trapézoïdale
· Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles peuvent être montées en jeu sans appairage
· Excellent rapport prix/performance
· Qualité Gates éprouvée pour travailler en toute confiance
· Conception pour fonctionner sur toutes les transmissions industrielles standard
· Conformité REACH et RoHS 2
· Disponibilité dans toutes les sections et longueurs populaires
· Conception pour fonctionner dans une plage de température allant de -30°C à +70°C

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
9625-61360
9626-62120
9626-62580
9627-64380
9627-68000
SPB 1280 DELTA NARROW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur
(mm)
Profil Hauteur
(mm)
GTIN/EAN Poids
(g)
Largeur
(mm)
Numéro de tarif douanier

57.25 €

1 12 jours 1360SPA10-174.012.740103100

122.42 €

1 12 jours 2120SPB13-392.01640103100

147.62 €

1 12 jours 2580SPB135414465318740517.01640103100

383.28 €

1 12 jours 4380SPC18-326.02240103100

743.83 €

1 12 jours 8000SPC18-595.02240103100

73.50 €

1 12 jours 1280SPB13-275.01640103200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plage de température (min.)(°C) -30 Plage de température (max.)(°C) 60 Matériau Mélange d'élastomères

Assistance technique