Powerband, Quad-Power

Powerband, Quad-Power
· Efficacité énergétique jusqu’à 98%
· Réduction des temps d’arrêt
· Diminution de la fréquence des remplacements
· Performances supérieures
· Plage de température étendue
· Courroies sans halogène
· Marquage clair pour faciliter l’identification
· Compatibilité totale avec les poulies trapézoïdales classiques (ISO/DIN) et les sections 3VX/5VX pour les gorges de poulie RMA.
· Conformité REACH et RoHS 2
· Conductibilité statique (ISO 1813) permettant une conformité selon la Directive 2014/34/UE – ATEX
· Appairage et mise en jeu : toutes les longueurs sont conformes aux tolérances Gates UNISET, elles peuvent être montées en jeu sans appairage
· Plage de température: de -50°C à +130°C

(i)Remarque

  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

5VX 670/2

Référence pièce
5VX 670/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

120.40 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de colonnes 2 rangées Plage de température (min.)(°C) -40 Plage de température (max.)(°C) 100
Longueur(mm) 1702 Profil 5VX Hauteur(mm) 13
Poids(g) 1060.0 Largeur(mm) 16 Matériau Mélange d'élastomères
Numéro de tarif douanier 40103100

Vous vous trouvez sur la page de Powerband, Quad-Power, le numéro d'article est le suivant: 5VX 670/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 5VX 670/2.

Assistance technique